Honeywell 마이크로 스위치 NT 시리즈 토글 스위치는 견고하고 비용 효율적인 토글 스위치의 요구사항을 충족시킵니다. 품질 구성 특징에는 토글 레버와 부싱 사이, 덮개와 케이스 사이의 씰이 포함됩니다. 이 스위치는 장비의 진동, 극단적인 온도, 먼지, 튀는 물 및/또는 수압 등이 패널에 영향을 줄 수 있는 까다로운 실외 환경의 응용 분야에 적합합니다.
이러한 제품들은 밤새 옥외에 방치된 차량의 제어 패널에 습기가 응축되어 이슬이 맺힐 수 있는 노출 환경에 견딜 수 있습니다. 보다 큰 표준 금속 또는 플라스틱 레버가 있는 NT 토글 스위치는 장갑낀 손으로 작동하기에 적합합니다.
스텝베이스 및 플랫베이스 스타일 모두에서 사용할 수 있는 NT 시리즈는 세 가지 인기 있는 스타일의 단자부를 제공합니다. 즉, 6-32 나사, 3,0mm[0.12in] 직경 구멍 또는 6,35mm[0.25in] 빠른 연결 단자부가 있는 납땜 러그를 제공합니다. 선택사양인 "Easy Start" 나사식 부싱을 사용하면 장착 너트를 신속하게 정렬하여 크로스 스레딩을 최소화할 수 있습니다. 일부 제품에서 제공되는 O-링 기능이 있는 패널 스탠드오프는 패널 뒤 하드웨어의 필요성을 없애고 균일한 패널 높이와 패널-커버 씰을 제공합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 NT 시리즈 상업용 그레이드 토글 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 2MB |
---|---|---|---|
냉동 장비 - 위험 물질 | 응용 분야 노트 | 영어 | 258KB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 7MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
제품 | 작업 | 단자 | 암페어 및 전압 정격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NT1-1A | 3위치 | 땜납 | 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A | ||||||
11NT1-2 | 2위치 | 땜납 | 250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A | ||||||
11NT1-3 | 2위치 | 땜납 | 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A | ||||||
11NT1-3D | 2위치 | 땜납 | 250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A | ||||||
11NT1-3G | 2위치 | 땜납 | 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A | ||||||
11NT1-7 | 3위치 | 땜납 | 250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 7Vac에서 0.5A ~ 10A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 15A | ||||||
12NT1-3 | 2위치 | 땜납 | 0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A | ||||||
14NT1-5 | 3위치 | 땜납 | 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 10A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 18A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A | ||||||
14NT1-6 | 2위치 | 땜납 | 0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 18A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 10A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A | ||||||
14NT1-7 | 3위치 | 땜납 | 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 10A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 18A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A |