Honeywell 마이크로 스위치 MT 시리즈 소형 토글 스위치는 견고하고 비용 효율적인 토글 스위치 요구사항을 충족시키도록 설계되었습니다. 품질 구성 특징에는 토글 레버와 부싱 사이, 덮개와 케이스 사이의 씰이 포함됩니다. 이 스위치는 장비의 진동, 극단적인 온도, 먼지, 튀는 물 및/또는 수압 등이 패널에 영향을 줄 수 있는 까다로운 실외 환경의 적용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 이러한 제품들은 밤새 옥외에 방치된 차량의 제어 패널에 습기가 응축되어 이슬이 맺힐 수 있는 노출 환경에 견딜 수 있습니다.
금속 또는 플라스틱 레버가 있는 MT 토글 스위치는 장갑낀 손으로 작동하기에 적합합니다. 일부 제품에서 제공되는 O-링 기능이 있는 패널 스탠드오프는 패널 뒤 하드웨어의 필요성을 없애고 균일한 패널 높이와 패널-커버 씰을 제공합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 MT 시리즈 소형 토글 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 300KB |
---|---|---|---|
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
운송 장비 제어 | 응용 분야 노트 | 영어 | 132KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 7MB |
1MT 단극 토글 CAD 모델.stp | CAD 모델 | 영어 | 3MB |
2MT 양극 토글 CAD 모델.stp | CAD 모델 | 영어 | 3MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |