무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 ET 시리즈 토글 스위치는 전기 래칭 메커니즘이 있는 특수 유형의 토글 스위치입니다. 래칭 메커니즘(스위치의 내부 솔레노이드)은 토글 스위치가 수동으로 작동하면 순간 스위치 접점을 닫힌 상태로 유지하도록 설계되었습니다. 보조 세트 또는 원격 접점 세트는 스위치의 솔레노이드 회로를 열고 닫힌 상태로 유지된 스위치 접점을 여는 동안 토글 레버 메커니즘을 해제합니다.

다양한 응용 분야에서 사용할 수 있도록 ET 토글 스위치는 최대 4개의 극, 2개 또는 3개의 토글 레버 위치, 레버 잠금 장치가 있거나 없는 옵션으로 제공됩니다. 대부분의 ET 시리즈 토글 스위치는 인기 사이즈인 직경 15/32인치 홀에 장착됩니다. ET 토글 스위치는 SAE AS55941의 군사 표준에 맞게 설계되었으며 많은 스위치가 군사용 자격을 획득했습니다.

 시리즈 토글 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 ET 시리즈 자기 방식 토글 스위치 데이터시트 영어 697KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

ET 시리즈 제품 검색하기

제품 작업 단자 암페어 및 전압 정격
25ET1-6 전기 고정식, 2위치 도선 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
25ET1-S 전기 고정식, 2위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
25ET1-T 전기 고정식, 2위치 납땜 T 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
25ET1-T-F 전기 고정식, 2위치 납땜 T 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
25ET11 전기 고정식, 2위치 땜납 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
25ET116-S-G 전기 고정식, 2위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
25ET120-S 전기 고정식, 2위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
25ET122-T 전기 고정식, 2위치 납땜 T 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
25ET17-2-F 전기 고정식, 2위치 도선 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
25ET19-6 전기 고정식, 2위치 도선 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink