무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 AT 토글 스위치는 50년 이상 성공적인 성능의 오랜 역사를 지닌 소형 다극 토글 스위치를 제공합니다. AT 토글 스위치 시리즈는 금속 토글 레버, 금속 부싱 및 내구성을 지닌 금속 하우징을 사용하여 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있는 1, 2, 3, 4, 6, 8 또는 10극 설계로 제공됩니다. AT 시리즈는 군수용으로 MIL-PRF-8805 인증을 받았습니다. 군수용으로 승인된 스위치가 필요 없는 응용 분야 경우, 상업용 및 산업용의 다른 AT 시리즈 스위치가 있습니다.

AT 시리즈의 옵션에는 패널 씰과 레버-투-부싱 씰이 포함됩니다. 이러한 옵션은 응용 분야에 먼지나 수분이 존재할 수 있는 환경에서 제품 성능을 향상합니다. 보완 제품으로 마이크로 스위치 AT 토글 스위치 어셈블리가 UL, CSA 및 CE 인증을 받은 개별 극(기본 스위치)으로 제공됩니다.

AT 시리즈 토글 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
항공기 조종실 토글 스위치 응용 분야 노트 영어 185KB
AT 시리즈 토글 스위치 어셈블리 카탈로그 정보 영어 427KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

AT 시리즈 제품 검색하기

제품 작업 단자 암페어 및 전압 정격
111AT2 2위치 나사 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
111AT23 3위치 나사 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
111AT25 2위치 나사 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
111AT52 2위치 나사 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A
115AT2 2위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
115AT24 2위치 나사 115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A
115AT41 2위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
11AT20 2위치 나사 115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A
11AT23 2위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
11AT30 2위치 나사 115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink