무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

풀 스케일 제품. 클린 슬레이트 엔지니어링. 항공우주, 항공 운송, 기갑 전투 차량 외에도 건설 및 농업 장비 OEM의 기계 기능을 제어하기 위한 최적의 작업자 인터페이스. Honeywell 토글 스위치는 습기, 먼지, 더러운 환경을 견딜 수 있으며 혹한 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. Honeywell 엔지니어는 다양한 구성을 사용하여 신속한 맞춤형 기능을 지원할 수 있습니다.

  • 까다로운 환경에 적합한 환경 및 밀폐형 스위치
  • 습기, 먼지 및 더러운 환경에 견딜 수 있도록 완전히 밀폐된 스위칭 챔버
  • 6개의 토글 시리즈는 적합한 적용 분야를 위한 다양한 전기 및 부하 요구조건 충족
  • 군수용 MIL 인증
  • 모든 회로 요구조건을 충족시키는 2- 또는 3-위치, 순간 및/또는 지속 동작. 1, 2 또는 4극 회로도 사용 가능
  • 조립이 용이하고 패널 밀폐 뒤에 추가로 제공되는 IWTS(통합 와이어 단자 시스템)
  • 패널 뒤에 공간이 제한되어 있는 로우 프로파일 스위치 지원
  • 실수로 인한 작동 방지를 위한 당김 방식 잠금 해제 레버 지원
  • 저비용 상업용 적용 분야에 사용할 수 있는 스위치
토글 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink