무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 마이크로 스위치 TL 시리즈 토글 스위치는 밀폐형 토글 스위치에 대한 MIL-DTL-3950 군수품 인증 사양을 준수합니다. 품질 구성 특징에는 토글 레버와 부싱 사이, 덮개와 케이스 사이의 본드 씰이 포함됩니다.

내구성이 뛰어난 TL 시리즈 토글 설계는 많은 군수용, 항공우주용 및 신뢰성이 필수적인 기타 까다로운 응용 분야에 적합합니다. 이러한 응용 분야에는 패널에 기계적 충격, 진동 및 극단적인 온도뿐만 아니라 먼지, 습기 또는 수압이 가해지는 환경이 포함됩니다.

TL 시리즈 토글 스위치는 여러 응용 분야에 쉽게 통합할 수 있는 다양한 회로 및 극 옵션을 제공합니다. 군사 및 항공우주 분야의 오랜 역사를 가진 TL 시리즈 토글은 가장 까다로운 조건에서도 장시간의 작동 수명을 보장합니다.

 시리즈 표준 토글 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
honeywell-sensing-micro-switch-tl-toggle-product-sheet-005430.pdf 데이터시트 영어 1MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
항공기 조종실 토글 스위치 응용 분야 노트 영어 185KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

TL 시리즈 제품 검색하기

제품 작업 단자 암페어 및 전압 정격
101TL1-1 3위치 IWTS (14-16 게이지) 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
101TL1-2 2위치 IWTS (14-16 게이지) 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A
101TL1-2D 2위치 IWTS (14-16 게이지) 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A
101TL1-2G 2위치 IWTS (14-16 게이지) 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
101TL1-3 2위치 IWTS (14-16 게이지) 250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A
101TL1-3D 2위치 IWTS (14-16 게이지) 0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A
101TL1-3F 2위치 IWTS (14-16 게이지) 250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A
101TL1-6 2위치 IWTS (14-16 게이지) 250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 7Vac에서 0.5A ~ 10A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 15A
101TL1-6F 2위치 IWTS (14-16 게이지) 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 7Vac에서 0.5A ~ 10A
101TL1-7 3위치 IWTS (14-16 게이지) 250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 10A

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink