무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 MH 시리즈 스위치는 맞춤형의 견고하고 신뢰도 높은 전기기계식 압력 온/오프 스위치입니다. 다음과 같은 사양을 자랑합니다.
  • 압력 스위치 설정점 범위: 3.5psi~4500psi
  • 보증 압력: 500psi에서 최대 10,000psi
  • 파열 압력: 1250psi에서 최대 20,000psi
  • 최대 2백만 수명 주기 등급
  • IP67 밀폐 등급
  • 작동 온도: -40°C~120°C[-40°F~248°F]
  • 히스테리시스 옵션
  • 15개 이상의 압력 포트 옵션 및 30개 이상의 전기 단자부
  • 도금 강철, 황동 또는 스테인레스강 옵션
  • 스위칭 포인트 정확도 최대 ±2%
 시리즈 압력 스위치 - Honeywell


문서


MH 시리즈 제품 검색하기

제품 접점 작동 압력 전기 단자부 표준 공장 설정점 커넥터
MHF00600BBMNMABA 금 도금 6bar, 밀폐 게이지 도이치 DT04-2P-E005(2핀 커넥터) 4 1/8-27 NPT
MHF00600MBMNNAAA 금 도금 6bar, 밀폐 게이지 1/4in 스페이드 단자 4 1/8-27 NPT
MHF00700BBMNMABA 금 도금 7bar, 밀폐 게이지 도이치 DT04-2P-E005(2핀 커넥터) 4 1/8-27 NPT
MHF00800BRMNNYAA 금 도금 8bar, 밀폐 게이지 AMP 슈퍼씰 1.5-282104-1(2핀 커넥터) 포함 6인치 케이블(18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF00800BTMNNYAA 금 도금 8bar, 밀폐 게이지 AMP 슈퍼씰 1.5-282104-1(2핀 커넥터) 포함 6인치 케이블(18 AWG) 4 M10 x 1.0
MHF00850MBPNNAAA 금 도금 8,5bar, 참 게이지 1/4in 스페이드 단자 4 1/8-27 NPT
MHF01100BTMNNYAA 금 도금 11bar, 밀폐 게이지 AMP 슈퍼씰 1.5-282104-1(2핀 커넥터) 포함 6인치 케이블(18 AWG) 4 M10 x 1.0
MHF01100BTPNNYAA 금 도금 11bar, 밀폐 게이지 AMP 슈퍼씰 1.5-282104-1(2핀 커넥터) 포함 6인치 케이블(18 AWG) 4 M10 x 1.0
MHF01300BRMNNYAA 금 도금 13bar, 밀폐 게이지 AMP 슈퍼씰 1.5-282104-1(2핀 커넥터) 포함 6인치 케이블(18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF01300BTMNNYAA 금 도금 13bar, 밀폐 게이지 AMP 슈퍼씰 1.5-282104-1(2핀 커넥터) 포함 6인치 케이블(18 AWG) 4 M10 x 1.0

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink