무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 LE 시리즈 압력 스위치는 맞춤형의 견고하고 신뢰도 높은 전기기계식 압력 온/오프 스위치입니다. 다음과 같은 사양을 자랑합니다.

  • 3.5psi~150psi 설정점 범위(공장 설정 또는 현장 조절 가능)
  • 금 접점
  • 500psi 보증 압력
  • 1백만 수명 주기
  • 스마트 진단 기술 옵션
  • SPDT, SPST-NO/NC
  • 손쉬운 구성
  • 다수의 포트 및 단자부
  •  시리즈 압력 스위치 - Honeywell
    

    문서


    LE 시리즈 제품 검색하기

    제품 접점 작동 압력 전기 단자부 표준 공장 설정점 커넥터
    LEF00045BFPNKABR15 금 도금 0.45bar 도이치 DT04-2P-E005(2핀 커넥터) 3.5psi~150psi M14 x 1.5
    LEF01200BFPNKABR15 금 도금 12bar 도이치 DT04-2P-E005(2핀 커넥터) 3.5psi~150psi M14 x 1.5
    LER00050TAPNKABA15 금 도금 5psig, 참 게이지 나사 3.5psi~150psi 1/4-18 NPT
    LER00055MAPNKYAA01 금 도금 0.55bar, 참 게이지 1/4in 스페이드 단자 3.5psi~150psi 1/4-18 NPT
    LER01300TBPNKBAA01 금 도금 130psig, 참 게이지 나사 3.5psi~150psi 1/8-27 NPT
    LET00380TBPVKBAA15 금 도금 38psig, 참 게이지 나사 3.5psi~150psi 1/8-27 NPT

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink