무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 HP 시리즈 압력 스위치는 맞춤형의 견고하고 신뢰도 높은 전기기계식 압력 온/오프 스위치입니다. 다음과 같은 사양을 자랑합니다.

  • 100psi~4500psi 설정점 범위(공장 설정)
  • 은 및 금 접점
  • 10,000psi 보증 압력(기본 스타일 a), 6,500psi 보증 압력(기본 스타일 b)
  • 2백만 수명 주기(기본 스타일 a), 1백만 수명 주기(기본 스타일 b)
  • SPDT, SPST-NO/NC
  • 손쉬운 구성
  • 스마트 진단 기술 옵션
  • 히스테리시스 옵션
  • 다수의 포트 및 단자부
 표준 압력 스위치 - Honeywell


문서


HP 시리즈 제품 검색하기

제품 접점 작동 압력 전기 단자부 표준 공장 설정점 커넥터
HPF06000BGCSNZAA01 60bar 도이치 DT06-2S-CE06(2소켓 커넥터) 포함 10인치 케이블(18AWG) 100psi~4500psi 9/16-18UNF
HPF14500PFDSNDAA25 1450psi AMP 슈퍼 씰 1.5-282105-1(3핀 커넥터) 100psi~4500psi M14 x 1.5
HPF17400PFDSNDAA25 1740psi AMP 슈퍼 씰 1.5-282105-1(3핀 커넥터) 100psi~4500psi M14 x 1.5
HPR04350PFDSNDAA25 435psi AMP 슈퍼 씰 1.5-282105-1(3핀 커넥터) 100psi~4500psi M14 x 1.5
HPR05750PHKSNCAA01 금 인레이 575psi 도이치 DT04-3P-E005(3핀 커넥터) 100psi~4500psi 3/4-16UNF

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink