무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

슈퍼씰 마이크로 스위치 SSCE 시리즈 소형 리미트 스위치는 가장 거친 환경에서도 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다. 견고한 디자인, 내부식성 기능, 유연한 PUR 케이블 및 슈퍼씰은 폭넓은 범위의 액체에 완전히 침수된 상태에서 작동이 가능하도록 해 줍니다. 작은 크기는 비좁은 공간에서의 작동을 지원합니다. 다양한 액추에이터는 응용 분야의 유연성을 제공합니다.
 특수 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
XP-4049: SSCE 시리즈 소형 폐쇄형 스위치, 이슈 4 설치 안내 영어 141KB
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 제품 가이드 영어 463KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

SSCE 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
SSCEB31A1B 사이드로터리 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31A2B 사이드로터리 - 조절가능 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31B 탑 플런저 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31C 탑롤러 플런저 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31D 크로스 롤러 플런저(90° 회전 플런저) IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31E 탑 플런저 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31F 탑롤러 플런저 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31G 크로스 롤러 플런저(90° 회전 플런저) IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink