무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 OP 폐쇄형 스위치는 견고한 주조 알루미늄 하우징에 밀폐된 정밀 스냅액션 스위치입니다. 커버 및 샤프트 씰이 회전 작동식 스위치에 습기와 기타 오염물이 유입되는 것을 방지합니다. Q-플런저 버전의 플런저는 밀폐되지 않았습니다.
 시리즈 특수 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
PK 88008: OP 스위치 설치 안내 영어 317KB
폐쇄형 스위치 OP 시리즈 카탈로그 정보 영어 476KB
PK 88012: EX 및 OP - 교체 부품 설치 안내 영어 139KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

OP 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
OP-AR 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR141 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR16 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR20 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR30 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR400 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR50 수동 팜 버튼 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR62 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-CR 크로스 롤러 암(90° 회전 롤러) NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-N 부트씰 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink