무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

최대 20A까지 취급 가능한 ML 시리즈 헤비듀티 스위치의 접점 블록 캐비티는 일반 버전과 밀폐형 작동 헤드 버전 모두 밀폐 처리되어 있습니다. ML 시리즈에는 높은 dc 용량 버전(자기 블로우아웃), 조절식 구동, 순간 접점 및 고정 덮개 나사가 있으며 기름, 물 및 먼지의 유입을 방지하도록 밀폐되어 있습니다.

 시리즈 특수 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink