무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 LN 스위치는 빠른 해머-블로우 구동을 견디도록 설계되었습니다. 구동 플런저에 가해지는 충격이 장치 내의 정밀 스위치까지 전달되지 않습니다. 각 도선 및 커버 플레이트 둘레에 있는 개별 씰은 스위치 캐비티를 응결, 기름 및 먼지로부터 보호합니다.
 시리즈 특수 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
소형 사전 배선 폐쇄형 스위치 LN 시리즈 카탈로그 정보 영어 259KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB
White Paper: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 White Paper 영어 4MB

BZLN 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
1LN1-1-RH 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 1/2in~14NPSM 도관으로 사전 결선 아연 다이캐스트
1LN1-3-LH 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 1/2in~14NPSM 도관으로 사전 결선 아연 다이캐스트
1LN1-3-RH 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 1/2in~14NPSM 도관으로 사전 결선 아연 다이캐스트
1LN1-5-LH 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 1/2in~14NPSM 도관으로 사전 결선 아연 다이캐스트
1LN1-5-RH 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 1/2in~14NPSM 도관으로 사전 결선 아연 다이캐스트
1LN4-5-LH 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 1/2in~14NPSM 도관으로 사전 결선 아연 다이캐스트
1LN4-5-RH 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 1/2in~14NPSM 도관으로 사전 결선 아연 다이캐스트
2LN1-3-LH 탑 롤러 암 NEMA 1, 3, 4, 13 1/2in~14NPSM 도관으로 사전 결선 아연 다이캐스트
2LN1-3-RH 탑 롤러 암 NEMA 1, 3, 4, 13 1/2in~14NPSM 도관으로 사전 결선 아연 다이캐스트
2LN1-5-LH 탑 롤러 암 NEMA 1, 3, 4, 13 1/2in~14NPSM 도관으로 사전 결선 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink