무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

BAF1 시리즈 밀폐형 액추에이터 버전의 탄성중합체 부트는 구동 메커니즘과 내부 기본 스위치를 오염 물질로부터 보호합니다. 모든 버전에는 커버 플레이트와 엔클로저 사이에 씰 개스킷이 있습니다. 커버 플레이트는 스위치를 분리할 필요 없이 제거되므로 쉽게 배선하고 스위치를 교체할 수 있습니다.
 특수 리미트 스위치 - Honeywell


문서


BAF 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
BAF1-2RN-LH 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
BAF1-2RN-RH 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
BAF1-2RN18-LH 워블 - 코일 스프링 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
BAF1-2RN18-RH 워블 - 코일 스프링 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
BAF1-2RN2-LH 탑 롤러 암 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
BAF1-2RN2-RH 탑 롤러 암 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
BAF1-2RN28-LH 탑 롤러 암 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
BAF1-2RN28-RH 탑 롤러 암 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
BAF1-2RN4-LH 수동 팜 버튼 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
BAF1-2RN4-RH 수동 팜 버튼 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink