무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 특수 분야용으로 고유의 특징을 지닌 다양한 특수 리미트 스위치를 제공합니다.

BAF1 시리즈 밀폐형 액추에이터 버전의 탄성중합체 부트는 구동 메커니즘과 내부 기본 스위치를 오염 물질로부터 보호합니다. 모든 버전에는 커버 플레이트와 엔클로저 사이에 씰 개스킷이 있습니다. 커버 플레이트는 스위치를 분리할 필요 없이 제거되므로 쉽게 배선하고 스위치를 교체할 수 있습니다.

BF 시리즈 플라스틱 패쇄형 기본 스위치는 다양한 작동기와 이용 가능하며 장착과 배선이 용이하도록 설계됐습니다. BF 스위치는 스위치 하우징의 정반대에 있는 두 개의 장착 구멍을 통해 설치된 두 개(2)의 #6 나사를 활용하여 장착됩니다(2.312in x 1.375in 간격). BF 스위치는 커버가 장착면을 향하거나 장착면에서 떨어진 상태로 장착할 수 있도록 설계됐습니다. 레버식 액추에이터가 있는 스위치는 두 방향으로 조절 가능합니다. 액추에이터 전체는 장착 부싱 둘레를 따라 회전할 수 있고 레버의 각도 변경도 가능합니다.

LN 스위치는 빠른 강타 구동을 견디도록 설계됐습니다. 구동 플런저에 가해지는 충격이 장치 내의 정밀 스위치까지 전달되지 않습니다. 각 도선과 커버 플레이트 주변의 개별 씰이 스위치 캐비티를 응결, 기름 및 먼지로부터 보호합니다.

OP 폐쇄형 스위치는 견고한 캐스트 알루미늄 하우징에 밀폐된 정밀 스냅액션 스위치입니다. 커버 및 샤프트 씰이 회전 작동식 스위치에 습기와 기타 오염물이 유입되는 것을 방지합니다. Q-플런저 버전의 플런저는 밀폐되지 않았습니다.

특수 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink