무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 DM/DP 기본 스위치는 다양한 응용 분야용으로 설계됐고 소형, 경량 설계와 정확한 반복성의 특징을 갖는 것으로 알려져 있습니다. DM/DP 시리즈는 특수 분야 정밀 스위치로, 서비스 패널뿐만 아니라 전자제품 도어등과 도어 인터록을 포함하는 다양한 분야에 사용될 수 있습니다. DM/DP 시리즈 스냅액션 스위치는 순간적 푸시풀 및 풀-투-치트 구성으로 되어 있습니다. 빠른 연결 단자와 스냅인 패널 장착 하우징으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 표준 빠른 연결 단자에 더해(4,78mm x 0,51mm[0.188in x 0.020in]), 더 큰(6,35mm x 0,81mm[0.25in x 0.032in]) 빠른 연결 단자가 제공될 수 있습니다.
 시리즈 대형 기본 스위치 - Honeywell


문서


DM 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
1DM1 10A SPDT 불렛 노즈 플런저 빠른 연결 없음
1DM152 10A SPDT 불렛 노즈 플런저 빠른 연결 없음
1DM171 10A SPDT 불렛 노즈 플런저 빠른 연결 없음
1DM176 10A SPDT 불렛 노즈 플런저 빠른 연결 없음
1DM178 10A SPDT 불렛 노즈 플런저 빠른 연결 없음
1DM18 10A SPDT 오목 플런저 빠른 연결 없음
1DM2 10A SPNC 불렛 노즈 플런저 빠른 연결 없음
1DM21 10A SPDT 짧은 볼록 플런저 빠른 연결 없음
1DM3 10A SPNO 불렛 노즈 플런저 빠른 연결 없음
1DM301 10A SPDT 핑거 그립 플런저 빠른 연결 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink