무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

BS 시리즈 스위치는 스위치 적용이 어려운 분야의 문제를 해결하기 위한 대안을 제시합니다. 이 고유 솔루션은 조절식 작동 특성, 순차적 출력 또는 강력한 작동 능력을 제공할 수 있습니다(외부 플런저 없음).

 시리즈 대형 기본 스위치 - Honeywell


문서


BS 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
12BS201 15A SPDT 핀 플런저 나사 없음
12BS214 15A SPDT 핀 플런저 나사 없음
12BS217 15A SPDT 핀 플런저 나사 없음
12BS218 15A SPDT 핀 플런저 나사 없음
4BS3 15A SPDT 핀 플런저 땜납 Environmentally
6BS1-B 10A SPDT 핀 플런저 나사 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink