무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

“독립형” 스위치가 제공할 수 있는 수준을 넘어서는 복잡한 응용 분야의 경우 마이크로 스위치 AC 시리즈 도어 스위치를 고려할 수 있습니다. AC 시리즈 스위치 어셈블리는 서비스 도어 또는 패널 위치의 개폐 상태를 모니터링합니다. AC 시리즈 스위치는 자판기 서비스 도어 또는 패널에서 트럭 트레일러의 모니터링 도어 및 군사 관련 도어 및/또는 패널에 이르는 장비 응용 분야용으로 설계된 소형 스위치 어셈블리입니다. AC 시리즈 스위치를 통해 전기적으로 인터록되는 장비(도어 또는 패널 등)가 개방된 경우 AC 시리즈 스위치는 전력 차단 동작을 합니다. AC 시리즈 스위치는 라이트 또는 경적 등의 신호표시기 회로에 전기적 신호를 제공하여 도어 또는 패널이 개방되었음을 표시할 수 있습니다. 대부분의 AC 시리즈 스위치 어셈블리의 일반적인 또 다른 특징은 서비스 도어를 개방하지만 여전히 스위치 어셈블리를 통해 전력을 공급하는 “풀-투-오버라이드” 위치입니다. “풀-투-오버라이드” 스위치 위치는 필요에 따라 장비의 문제를 해결할 때 유용할 수 있습니다.

AC 시리즈 스위치 어셈블리에는 제어 및/또는 인디케이터 회로를 위해 필요에 따라 개별 출력을 제공할 수 있는 최대 4개의 스위치 소자가 포함됩니다. 일부 카탈로그 목록에는 UL 및 CSA 기관 인증이 제공됩니다. 군수 관련 분야의 경우 카탈로그 목록은 군수품 사양 부품 번호와 함께 제공됩니다.

 시리즈 대형 기본 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 AC 시리즈 도어 스위치 데이터시트 영어 2MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 브로셔 영어 5MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

AC 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
13AC1 15A SPDT 막대 나사 없음
17AC1-T 5A SPDT 플런저 레버 땜납 없음
17AC18-T 5A SPDT 플런저 레버 땜납 없음
17AC28-H58 5A SPDT 플런저 레버 빠른 연결 없음
1AC1 15A SPDT 막대 나사 없음
1AC2 15A SPDT 막대 나사 없음
1AC24 15A SPDT 막대 나사 없음
22AC1 15A SPDT 막대 나사 없음
22AC1-D8 15A SPDT 막대 빠른 연결 없음
22AC2 15A SPDT 막대 나사 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink