무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 프리미엄 특수 대형 스냅액션 스위치는 반복성과 향상된 수명을 위해 설계됐습니다. 이 정밀 스위치 시리즈는 분야별 특성을 갖고 있습니다. 이중 차단 회로에서 전력 작업용 전기 부하의 취급까지 마이크로 스위치 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 다양한 분야에 적합합니다.

BS 시리즈 스위치는 스위치 적용이 어려운 분야의 문제를 해결하기 위한 대안을 제시합니다. 이 고유 솔루션은 조절식 작동 특성, 순차적 출력 또는 강력한 작동 능력을 제공할 수 있습니다(외부 플런저 없음).

DT 시리즈 스위치는 하나의 하우징 안에 두 개의 독립 단극 쌍투형(SPDT) 접점으로 구성되어 일체형 일반 액추에이터로 제어됩니다. DPDT 접점 구성은 제어 회로에 대해 하나의 접점, 신호 또는 보조 회로에 대해 또 다른 접점을 제공합니다.

MT 시리즈 자기 블로우아웃 스위치는 고용량(125Vdc/250Vdc) 전기 부하를 켜고 끄도록 설계됐습니다. 접촉 갭 주변의 일체형 자석은 아크를 접점으로부터 다른 방향으로 흐르게 하여 스위치의 수명을 연장합니다. 커버와 하우징 간의 통풍구로 뜨거운 가스가 배출됩니다.

갱 장착이 쉬운 MN 시리즈 단극 쌍투형 이중차단 스위치는 기계 공구, 프레스 또는 기타 장비의 제한 또는 제어 메커니즘에 사용됩니다.

마이크로 스위치 TB 시리즈 소형 단극 쌍투형 이중차단 스위치는 패키지가 더 작다는 점을 제외하고는 MN 시리즈 스위치와 유사한 회로 제어 수단입니다.

특수 대형 기본 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 브로셔 영어 5MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink