무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 HE 시리즈는 금속-금속 및 유리-금속 설계 및 제조 공정을 통한 진정한 밀폐 성능을 제공합니다. 밀폐형 HE 시리즈 리미트 스위치는 상업용 및 군수용 항공기 등 대기압과 기온이 상당한 변화를 보이는 혹독한 환경의 응용 분야에 효과적인 솔루션입니다. HE 리미트 스위치는 스테인리스강 부싱과 하우징으로 구성된 300 시리즈로, 탁월한 환경 및 밀폐 성능으로 가장 혹독한 환경에도 견딜 수 있습니다. 일부 HE 시리즈 카탈로그 목록은 MIL-PRF-8805 표준에 적합합니다. HE 시리즈 리미트 스위치는 패널 장착용 5/8인치 또는 15/32인치 나사식 부싱으로 설계되었습니다.

HE 시리즈 밀폐형 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 HE 시리즈 밀폐형 리미트 스위치 데이터시트 영어 708KB
50032079: CH/EN/HE 롤러 플런저 잠금 링 설치 안내 영어 1MB
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 817KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
HE 시리즈 밀폐형 리미트 스위치 카탈로그 정보 영어 123KB

HE 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 단자부 유형 전류 정격
1HE1-6 탑 플런저 하단 콘센트 5A(저항)
1HE1-6B 탑 플런저 도선 5A(저항)
1HE1-RB 탑 플런저 하단 콘센트 5A(저항)
1HE1-S 탑 플런저 나사 5A(저항)
1HE101-RB 탑 플런저 하단 콘센트 5A(저항)
1HE101-RB1 탑 플런저 하단 콘센트 5A(저항)
1HE48 나일론 버튼 도선 5A(저항)
1HE49 나일론 버튼 도선 5A(저항)
404HE2-6 탑 플런저 도선 1A(저항)
602HE1-6 탑 플런저 도선 7A(저항)