무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 마이크로 스위치 EN 시리즈 리미트 스위치는 부싱 장착 방식으로 설계, 제조되었으며 MIL-PRF-8805 표준을 준수합니다. 이 제품들은 상업용 및 군수용 지상 장비는 물론 상업용 및 군사 항공기용 내구성있는 스위치를 제공합니다. 다른 적용 분야에는 거친 환경에서 운용되는 비포장도로 장비가 포함됩니다. EN 시리즈 스위치는 65년 이상 임계 적용 분야에서 열악한 환경에서도 일관되고 안정적으로 작동하는 것으로 입증되었습니다.
EN 시리즈 밀폐형 스위치 - Honeywell


문서


EN 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 단자부 유형 전류 정격
141EN25-6 탑 로터리 도선 4A(저항)
1EN1-6 탑 플런저 도선 4A(저항)
1EN1-6B 탑 플런저 도선 4A(저항)
1EN1-S 탑 플런저 나사 4A(저항)
1EN32-R 탑 플런저 측면 콘센트 4A(저항)
1EN367 탑 플런저 커넥터가 포함된 도선 4A(저항)
1EN370 탑 플런저 커넥터가 포함된 도선 4A(저항)
1EN42-R 탑 플런저 측면 콘센트 4A(저항)
1EN51-6 탑 플런저 도선 4A(저항)
1EN51-6B 탑 플런저 도선 4A(저항)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink