무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 HS 스위치는 최대 전기 정격 및 최대 밀폐력이 필수적인 응용 분야와 크기및 무게 요구조건이 덜 중요한 응용 분야를 위해 설계됐습니다. 이 스위치들은 밀폐된 스위칭 챔버 외부에 있는 장착 구멍을 통해 측면 장착됩니다.

HS 시리즈 스위치는 MIL-S-8805, 설계 기호 5(-67°F~180°F) 또는 (-55°C~82°C)에 따라 밀폐되고, 최대 25A, 28Vdc 또는 1A 115Vac, 60Hz까지의 전력 부하 스위칭 성능을 보유합니다. 여러 스타일의 통합 레버 액추에이터와 두 가지 스타일의 단자가 제공됩니다.

 시리즈 밀폐형 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 HS 시리즈 밀폐형 프리미엄 대형 기본 스위치 데이터시트 영어 635KB
HS 시리즈 밀폐형 기본 스위치 카탈로그 정보 영어 212KB
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 817KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

HS 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 단자부 유형 전류 정격
102HS1 1A
1HS1 1A
1HS3 1A
1HS6 1A
4HS4-118 0.5A
4HS4-318 0.5A
4HS4-620 0.5A
4HS4-918 0.5A
4HS9-118 15A

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink