무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell HM 밀폐형 소형 기본 스위치는 다양한 상업용 및 군수용 항공기뿐만 아니라 딥 스페이스 용도(고도 요구조건)로도 설계되었습니다. 이 소형 밀폐형 스위치는 군용 육상 차량, 해양 환경 및 기타 혹한 산업 환경을 비롯한 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다. 이 스위치는 MIL-PRF-8805 인증 스위치로 사용할 수 있습니다. 일부 HM 스위치는 산업 또는 지상 운송 분야에서 UL 508 인증을 받았습니다. 마이크로 스위치 HM 밀폐형 스위치 설계는 다양한 분야에서 50년 이상의 유리-금속 및 금속-금속 실링 경험을 포함합니다.

밀폐된 HM 기본 스위치는 -184°C~260°C[-300°F~500°F]에 이르는 광범위한 온도를 포함하여 엄격한 응용 분야에 필요한 심볼 5 밀폐에 이상적입니다. 스테인리스강 하우징과 밀폐 구조로 설계된 HM 스위치는 먼지, 물, 기타 미립자 오염물질 및 부식 가스가 있는 응용 분야에 적합합니다.

HM 기본 스위치는 저에너지 부하(mA 및 mV)를 확실하게 제어하기 위해 두 갈래 금 접점 또는 30Vdc 또는 115Vac, 400Hz에서 스위칭 전력 작업 부하에 대한 은 접점을 제공하는 다목적 스위치입니다. 스위치는 개별 도선 또는 "스루홀" 납땜 기둥을 이용해 전기적으로 연결될 수 있기 때문에 HM 스위치에 융통성을 더합니다.

 시리즈 밀폐형 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 HM 시리즈 밀폐 기본 스위치 데이터시트 영어 3MB
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 817KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

HM 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 단자부 유형 전류 정격
109HM1 0.5A
114HM1-2 0.1A
11HM1 3A
12HM1-1 3A
14HM6 1A
15HM5 3A
16HM1-1 3A
17HM5 1A
18HM1-1 1A
19HM1 0.5A

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink