귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
환경적으로 안전한 스테인리스강 ● MIL-PRF-8805에 탄력적 밀폐, 심볼 4 ● SPDT, DPDT ● 1A ~ 15A(저항)
밀폐된 스테인리스강 ● MIL-S-8805 당, 밀폐 상징 5 ● 2개 또는 4개의 SPDT 회로 ● 1A, 5A, 7A(저항)
밀폐된 스테인리스강 ● MIL-S-8805 당, 밀폐 상징 5 ● SPNO, DPDT ● 5A(저항)
5A ac & dc ● 다양한 보조 액추에이터, 작동력 및 단자 ● 9,5mm 측면 장착 ● UL 선택 카탈로그 목록
7A ac & dc ● 다양한 보조 액추에이터, 작동력 및 단자 ● 4,8mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 & UL 목록
최대 4A ac(400Hz) & dc ● SPDT ● 다양한 보조 액추에이터 및 단자 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 & UL 목록
1A ac(UL & CSA) ● 최대 25A ● 다양한 액추에이터 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805, UL, & CSA 목록
홈페이지
제품
대리점 재고
산업 분야
지원 문의
뉴스 및 이벤트
회사 소개
블로그
COVID-19 FAQ
Ecom 로그인 / 액세스 요청
AD 포털 로그인 / 액세스 요청
학습 센터
샘플 요청
공급업체 마이크로사이트
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
개인정보 보호 정책
사이트맵
이용 약관
글로벌 구독 해지
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.