무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell FF6 스위치는 다양한 기계 보호 적용 분야에서 사용되도록 설계된 자기 작동식 비접촉 안전 스위치입니다. FF6는 ABS 및 316 등급 스테인리스강으로 제공됩니다. 스위치 및 액추에이터는 IP67 수준의 완전 밀폐형이며 주로 습기 또는 먼지가 많은 환경에서 사용될 수 있습니다. 설치가 올바르게 되면 FF6 안전 스위치는 EN1088의 지침을 준수합니다.
 시리즈 비접촉 안전 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
FF6 시리즈 자기 구동 비접촉 안전 스위치 데이터시트 영어 546KB
50026830: FF 시리즈 자기 구동식 안전 인터록 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 449KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB

FF6 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
FF6-10-AC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 적색 ABS 수지 충전
FF6-10-AC-03-SS 1NC 안전 비접촉 스위치 스테인리스강
FF6-10-AC-QD-SS 1NC 안전 비접촉 스위치 스테인리스강
FF6-10-AC-QD05 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 적색 ABS 수지 충전
FF6-10-AC-QD05-SS 1NC 안전 비접촉 스위치 스테인리스강
FF6-10-DC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 적색 ABS 수지 충전
FF6-10-DC-03-SS 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 스테인리스강
FF6-10-DC-QD05 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 적색 ABS 수지 충전
FF6-11-AC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 적색 ABS 수지 충전
FF6-11-AC-QDO5 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 적색 ABS 수지 충전

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink