무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

FF2 시리즈는 18mm 배럴(나사식) 장착형 자기 구동 안전 스위치로서 하나의 안전 접점이 있으며 필요한 경우 선택적으로 인디케이터 접점이 탑재될 수 있습니다. 배럴 나사식 장착 설계로 기계 덮개 프레임에 쉽게 설치될 수 있으며 수평 장착이 가능하여 잠재적인 스위치 손상 및 공간 제한 문제가 감소됩니다. IP67 수준의 밀폐력으로 대부분의 혹한 환경에 사용 가능합니다.
 시리즈 비접촉 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
FF2 및 FF3 시리즈 자기 구동 비접촉 배럴 안전 스위치 데이터시트 영어 703KB
50026830: FF 시리즈 자기 구동식 안전 인터록 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 449KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB

FF2 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
FF2-10-AC 1NC 비접촉 배럴 적색 ABS 수지 충전
FF2-10-DC 1NC 비접촉 배럴 적색 ABS 수지 충전
FF2-11-AC 1NC/1NO 비접촉 배럴 적색 ABS 수지 충전
FF2-11-DC 1NC/1NO 비접촉 배럴 적색 ABS 수지 충전