무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

GKE 시리즈 안전 키 작동식 스위치는 소형의 비용 효과적인 패키지로 까다로운 안전 보호 응용 분야에 향상된 신뢰성을 제공합니다. 포지티브 개방 접점 및 다중 접점 구성을 특징으로 하는 GKE의 회전 헤드는 5가지 방향의 액추에이터 결속을 지원합니다. 이 스위치는 IEC 60947-5-1에 따른 이중 절연을 제공하며 두 가지 표준 액추에이터 중에서 선택할 수 있습니다.

 키 인터록 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
GKE 시리즈 이중 진입 안전 인터록 스위치 데이터시트 영어 774KB
50011906: GKE 시리즈 이중 진입 키 작동식 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 512KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
GKE 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 25KB
GKE 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 25KB
GK 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 379KB

GKE 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
GKEA01L 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 1/2 NPT 플라스틱
GKEA03L 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, BBM 1/2 NPT 플라스틱
GKEA06L 2NC 직접 개방, 저속 액션 1/2 NPT 플라스틱
GKEC01L 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 20mm 플라스틱
GKEC03L 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, BBM 20mm 플라스틱