무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 GK 시리즈 스위치는 견고한 키 작동식 안전 인터록 금속 스위치로, 게이트, 덮개 또는 문의 위치를 모니터링합니다. 키는 게이트, 덮개 또는 도어의 이동 부위에 부착됩니다. 게이트가 닫힐 때 키는 GK 스위치에 삽입되어 안전 위치(게이트 폐쇄)로 전환되고 기계 프로세스를 시작할 수 있음을 가리킵니다. 포지티브 개방 상시 폐쇄 접점은 키가 GK 스위치에 삽입되었을 때 닫힘 상태를 유지합니다. 게이트를 열면 키가 스위치에서 제거됩니다. 이 동작은 스위치의 상시 폐쇄 접점을 개방하고 기계의 제어회로를 차단합니다.

GK 시리즈 스위치는 키의 진입 위치가 이중으로 설계되었습니다. 키는 스위치의 상단 또는 측면으로 삽입될 수 있으므로 적용 분야의 스위치 장착에 있어 더 많은 유연성을 제공합니다. 키는 네 가지 스타일이 있으며 다양한 스위치 접점 배열을 선택할 수 있어 안전 인터록 키 스위치가 필요한 적용 분야의 대부분의 요구조건을 충족합니다. GK 시리즈 스위치는 키 고정을 위해 고유의 마찰 기능으로 설계되었습니다. GK 시리즈 스위치는 IEC 61508-2:2010 요구조건에 대해 최대 SIL3의 안전 무결성 레벨(SIL)을 포함하는 안전 기능을 제공하는 것으로 평가되었습니다.

 키 인터록 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
GK 시리즈 글로벌 키 작동식 안전 인터록 스위치 데이터시트 영어 2MB
PK 80109: GK 시리즈 이중 진입 키 작동식 안전 인터록 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 541KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
GK 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 27KB
GK 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 27KB
GK 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 379KB

GK 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
GKBA1LX 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GKBA30LX 4NC 직접 개방 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GKBA36LX 3NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GKBC30LX 4NC 직접 개방 20mm 아연 다이캐스트
GKBC36LX 3NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 20mm 아연 다이캐스트
GKBC6LX 2NC 직접 개방, 저속 액션 20mm 아연 다이캐스트
GKCA30LX 4NC 직접 개방 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GKCA6LX 2NC 직접 개방, 저속 액션 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GKCC1LX 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 20mm 아연 다이캐스트
GKCC30LX 4NC 직접 개방 20mm 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

내 개인 정보를 판매하지 마시오

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink