Honeywell의 GSS 시리즈 전기기계식 안전 스위치는 EN50041 또는 50047 표준에 맞게 설계된 다양한 그룹의 안전 스위치로 구성됩니다. GSS 시리즈 스위치는 글로벌 응용 분야에 맞게 기관의 인증을 받았습니다. 이 스위치는 양의 개방 상시 폐쇄 접점의 특징을 지닙니다. 스위치의 붉은 본체 색상으로 안전 응용 분야에서 스위치를 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 스위치는 안전 적용 분야용으로 설계됐지만 비안전 분야에서도 사용될 수 있습니다. GSA 시리즈 금속 리미트 스위치는 30x60mm 장착 패턴과 함께 EN50041 표준에 맞게 설계됐습니다. 최대 네 개의 접점까지 이용 가능하고 다양한 액추에이터 헤드가 있는 GSA 시리즈 리미트 스위치는 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
GSS 시리즈 전기기계식 안전 리미트 스위치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 4MB |
---|---|---|---|
PK XP-4050: GSC/D/E 시리즈 글로벌 안전 리미트 스위치, 이슈 3(다수의 언어) | 설치 지침 및 승인 문서 | 영어 | 429KB |
PK 80086: GSS 시리즈 글로벌 안전 리미트 스위치 | 설치 지침 및 승인 문서 | 영어 | 518KB |
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 485KB |
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 | 카탈로그 정보 | 영어 | 351KB |
GSA 스위치 전기 내구성 인증 | 인증서 | 영어 | 25KB |
GSD 스위치 전기 내구성 인증 | 인증서 | 영어 | 27KB |
GSA 스위치 전기 내구성 인증 | 인증서 | 영어 | 25KB |
GSD 스위치 전기 내구성 인증 | 인증서 | 영어 | 27KB |
GSA 스위치 SIRA 인증 | 인증서 | 영어 | 376KB |
GSD switch SIRA certificate | 인증서 | 영어 | 372KB |
제품 | 스위치형 회로 | 액추에이터 | 단자부 유형 | 하우징 재질 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAA01A1B | 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 | 사이드로터리, 금속 롤러 | 1/2 NPT | 아연 다이캐스트 | |||||
GSAA01B | 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 | 탑 핀 플런저 | 1/2 NPT | 아연 다이캐스트 | |||||
GSAA01C | 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 | 탑롤러 플런저 | 1/2 NPT | 아연 다이캐스트 | |||||
GSAA36A1B | 2NC 직접 개방, 저속 액션 | 사이드로터리, 금속 롤러 | 1/2 NPT | 아연 다이캐스트 | |||||
GSAA36B | 2NC 직접 개방, 저속 액션 | 탑 핀 플런저 | 1/2 NPT | 아연 다이캐스트 | |||||
GSAA36C | 2NC 직접 개방, 저속 액션 | 탑롤러 플런저 | 1/2 NPT | 아연 다이캐스트 | |||||
GSAA41A1B | 4NC 직접 개방, 저속 액션 | 사이드로터리, 금속 롤러 | 1/2 NPT | 아연 다이캐스트 | |||||
GSAA41B | 4NC 직접 개방, 저속 액션 | 탑 핀 플런저 | 1/2 NPT | 아연 다이캐스트 | |||||
GSAA41C | 4NC 직접 개방, 저속 액션 | 탑롤러 플런저 | 1/2 NPT | 아연 다이캐스트 | |||||
GSAA47B | 3NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, BBM | 탑 핀 플런저 | 1/2 NPT | 아연 다이캐스트 |