무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 마이크로 스위치 TP 로커 스위치는 로우 프로파일 버튼의 패널에 수평으로 장착하거나 버튼을 잘 보이게 하기 위해 패널 위로 장착하도록 설계됐습니다. 버튼은 분리 가능하고 상호 호환되며 투명 플라스틱(레전드 삽입 허용) 또는 반투명 플라스틱으로 이용 가능합니다. 색상이 있는 불투명 버튼도 스위치 기능의 색상 코딩에 이용 가능합니다(예: 녹색 버튼은 "시작" 또는 "가동" 기능, 검정색 버튼은 범용). 1, 2 또는 4폴 로커 스위치는 로커 커버에 두 개의 6-32 내부 잠금 나사가 함께 공급되어 패널 장착을 위한 6-32 기계 나사를 수용합니다. 응용 범위를 최대화하고 재고를 최소화하기 위해 TP 로커 스위치는 버튼 없이 바로 이용할 수 있습니다. 버튼을 별도로 주문하면 로커 스위치를 원하는 회로와 원하는 개수의 폴이 포함된 스위치와 함께 사용할 수 있습니다.

 시리즈 로커 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 TP 시리즈 로커 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
TP 시리즈 로커 버튼 스위치 카탈로그 정보 영어 391KB
마이크로 스위치 로커 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 126KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB

TP 시리즈 제품 검색하기

제품 회로 작업 램프 유형
102TP81-3 DPDT 2위치 버튼 없음
102TP81-8 DPDT 2위치 버튼 없음
102TP82-10 DPDT 3위치 버튼 없음
102TP82-3 DPDT 2위치 버튼 없음
102TP82-70 DPDT 3위치 버튼 없음
104TP82-3 4PDT 2위치 버튼 없음
1TP1-1 SPDT 3위치 반투명
1TP1-2 SPST 2위치 반투명
1TP1-21 SPST 3위치 반투명
1TP1-31 SPDT 3위치 반투명

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink