무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

소형 스위치. 최대 가치. Honeywell Sensing and Internet of Things는 전례 없는 실제 규격, 소형 및 초소형 로커 스위치 라인업을 제공합니다.

당사의 로커 스위치는 물체와의 물리적 접촉이 허용되는 장소에서 간단한 온/오프 동작으로 고정밀, 존재/부재 감지용으로 설계되었습니다. 작으면서도 신뢰성이 높은 이 견고한 장치는 항공우주, HVAC, 계측 장치, 사무기기, 의료/치과, 밸브 및 자동판매기를 비롯한 적용 가능 분야에서 사용됩니다.

유연한 인터페이스로 수동 작동 기능을 향상합니다. 추가로 다음과 같은 혜택을 제공합니다.

  • 광범위한 전기 및 디스플레이 디자인, 모양, 크기 및 구성으로 제공됩니다.
  • 군수용 등급, 환경적으로 안전한 옵션
  • 스타일과 인체공학 사이의 완벽한 균형
로커 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 로커 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 126KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB