무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell Relialign™ RDI 시리즈 주택용 도어 인터록 스위치는 주택용 여닫이문 적용 분야, 특히 미국의 덤웨이터(dumbwaiter), 장애인용 리프트, 여닫이문 엘리베이터에 사용하도록 설계된 전기기계식 장치입니다. 캐나다에서 RDI는 주택용 여닫이문 응용 분야, 특히 엘리베이터 및 덤웨이터에 사용하도록 설계됐지만 장애인 리프트용은 아닙니다. 인터록은 도어를 제 위치에 고정하고 잠재적으로 안전하지 않은 상황에서 열리는 것을 방지해 줍니다(예: 엘리베이터 문 앞에 엘리베이터/리프트가 도착하지 않은 경우).

몇몇 설계적 특징으로 안전성이 향상되어 골칫거리인 멈춤 상황 및 기사 호출이 감소되고 배선 및 설치가 간소화됐습니다. 맞춤형 내부 솔레노이드 제어 기능을 탑재한 RDI는 호스트 컨트롤러의 복잡성을 감소하고, 보다 환경친화적인 제품을 위해 전력 소비를 감소하고, 솔레노이드의 수명을 연장하고, 솔레노이드 “시간 만료”를 감소하여 고객의 불만을 줄여줄 수 있습니다.

두 개의 Honeywell 마이크로 스위치™ 스위치가 사용되어 도어 닫힘을 표시하므로 추가적인 신뢰성을 제공합니다.

 Relialign™ 도어 인터록 스위치 - Honeywell


문서


RDI 시리즈 제품 검색하기

제품 하우징 재질 유형 커넥터
RDI-G-L 금속(흰색) 왼쪽 인터록 단자 스트립
RDI-G-R 금속(흰색) 오른쪽 인터록 단자 스트립
RDI-H-L 금속(흰색) 왼쪽 인터록 단자 스트립
RDI-H-L5 금속(흰색) 왼쪽 인터록 RJ-45 카테고리 5 커넥터
RDI-H-LP 금속(흰색) 왼쪽 인터록 단자 스트립
RDI-H-R 금속(흰색) 오른쪽 인터록 단자 스트립
RDI-H-R5 금속(흰색) 오른쪽 인터록 RJ-45 카테고리 5 커넥터
RDI-H-R5B 금속(검정색) 오른쪽 인터록 RJ-45 카테고리 5 커넥터
RDI-H-R5P 금속(흰색) 오른쪽 인터록 RJ-45 카테고리 5 커넥터
RDI-H-RBR 금속(청동색) 오른쪽 인터록 단자 스트립