무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell Relialign™ CDI 시리즈 주택용 도어 인터록 스위치는 여닫이문 응용 분야, 특히 미국의 덤웨이터(dumbwaiter), 자재 리프트, 장애인용 리프트, 개인 주택의 여닫이문 엘리베이터에 사용하도록 설계된 전기기계식 장치입니다. 캐나다에서 CDI는 여닫이문 응용 분야, 특히 덤웨이터(dumbwaiter), 자재 리프트 및 주택용 엘리베이터에 사용하도록 설계됐지만, 장애인 리프트용은 아닙니다. 인터록은 도어를 제 위치에 고정하고 잠재적으로 안전하지 않은 상황에서 열리는 것을 방지해 줍니다(예: 엘리베이터 문 앞에 엘리베이터/리프트가 도착하지 않은 경우).

CDI 시리즈 인터록은 구성이 가능하고 왼쪽 및 오른쪽 버전으로 제공되므로 간편하게 설치, 맞춤화 및 기존 설계에 새롭게 장착할 수 있습니다. 엘리베이터 인터록의 몇몇 설계적 특징으로 안전성이 향상되어 골칫거리인 멈춤 상황 및 기사 호출이 감소되고 배선 및 설치가 간소화됐습니다.

 Relialign™ 도어 인터록 스위치 - Honeywell


문서


CDI 시리즈 제품 검색하기

제품 하우징 재질 유형 커넥터
CDILBP1W 금속(흰색) 왼쪽 인터록 6핀 단자 스트립
CDILBS1W 금속(흰색) 왼쪽 인터록 6핀 단자 스트립
CDILBS2W 금속(흰색) 왼쪽 인터록 RJ-45 카테고리 5 커넥터
CDIRBP1W 금속(흰색) 오른쪽 인터록 6핀 단자 스트립
CDIRBS1W 금속(흰색) 오른쪽 인터록 6핀 단자 스트립
CDIRBS2W 금속(흰색) 오른쪽 인터록 RJ-45 카테고리 5 커넥터