정확하고 탁월한 신뢰성과 반복성을 지닌 마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 시리즈는 정밀한 작동 특성과 향상된 수명을 제공합니다. 이 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 정밀 작동 및 민감한 차동 행정(DT)을 제공합니다.
Honeywell은 최첨단 제조 공정 및 품질 관리를 활용하여 다양한 국제 기구 요구조건을 충족하는 프리미엄, 대형 스냅액션 스위치를 설계해 왔습니다. 일부 모델은 군사용 승인을 받았습니다. 이 시리즈는 정밀 온/오프 응용 분야뿐 아니라 극한의 환경, 존재/부재 및 수동 작업자 인터페이스 기능에 주로 사용됩니다.
공학적 설계는 다양한 응용 분야의 요구사항에 적합합니다. 구성된 옵션은 매우 다양한 작동 및 인터페이스 특성을 제공합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
---|---|---|---|
자동 주차 게이트/차단벽 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 780KB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 16MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 | 브로셔 | 영어 | 5MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
제품 | 전류 정격 | 회로 | 액추에이터 | 단자 | 보호 등급 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YE-2RB-A2 | 25A | SPNO | 오버트래블 플런저 | 나사 | 없음 | ||||||
YE-2RB-A4 | 25A | SPNO | 오버트래블 플런저 | 나사 | 없음 | ||||||
YE-2RQ27-A4 | 25A | SPNO | 고오버트래블 플런저 | 나사 | 없음 | ||||||
YE-2RV198-A41 | 25A | SPNO | 직선 레버 | 나사 | 없음 | ||||||
YE-2RV22-D5 | 25A | SPNO | 롤러 레버 | 빠른 연결 | 없음 | ||||||
YE-2RV248-D6 | 25A | SPNO | 직선 레버 | 빠른 연결 | 없음 |