무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

정확하고 탁월한 신뢰성과 반복성을 지닌 마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 시리즈는 정밀한 작동 특성과 향상된 수명을 제공합니다. 이 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 정밀 작동 및 민감한 차동 행정(DT)을 제공합니다.

Honeywell은 최첨단 제조 공정 및 품질 관리를 활용하여 다양한 국제 기구 요구조건을 충족하는 프리미엄, 대형 스냅액션 스위치를 설계해 왔습니다. 일부 모델은 군사용 승인을 받았습니다. 이 시리즈는 정밀 온/오프 응용 분야뿐 아니라 극한의 환경, 존재/부재 및 수동 작업자 인터페이스 기능에 주로 사용됩니다.

공학적 설계는 다양한 응용 분야의 요구사항에 적합합니다. 구성된 옵션은 매우 다양한 작동 및 인터페이스 특성을 제공합니다. 마이크로 스위치 6AS 시리즈는 두 개의 대형 프리미엄 BZ/BA/BM/BE 스냅액션 스위치로 구성되어 있으며 함께 결합되어 단일 액추에이터로 작동됩니다. 현장 조정 가능한 작동점은 하나 또는 두 개 스위치에 대한 옵션이 있습니다.

 시리즈 프리미엄 대형 기본 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE & 6AS 시리즈 프리미엄 대형 스냅액션 스위치 데이터시트 영어 2MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
자동 주차 게이트/차단벽 스위치 응용 분야 노트 영어 780KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
뛰어난 이동성 범위 - BZ 스위치 사례 연구 영어 127KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 브로셔 영어 5MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

BZ 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
BZ-1R2448-A2 5A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BZ-1R2452-A2 10A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BZ-1R374-P4 15A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BZ-1R5421-A2 10A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BZ-1R95-A21 15A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BZ-1RDN930 15A SPDT 낮은 오버트래블 플런저 땜납 없음
BZ-1RW8255051T-S 15A SPDT 롤러 레버 나사 Environmentally
BZ-1RW82991T 15A SPDT 직선 레버 나사 없음
BZ-1RW8472A2N166 15A SPDT 직선 레버 땜납 없음
BZ-2ADT1 15A DPDT 낮은 오버트래블 플런저 나사 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink