무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

정확하고 탁월한 신뢰성과 반복성을 지닌 마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 시리즈는 정밀한 작동 특성과 향상된 수명을 제공합니다. 이 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 정밀 작동 및 민감한 차동 행정(DT)을 제공합니다.

Honeywell은 최첨단 제조 공정 및 품질 관리를 활용하여 다양한 국제 기구 요구조건을 충족하는 프리미엄, 대형 스냅액션 스위치를 설계해 왔습니다. 일부 모델은 군사용 승인을 받았습니다. 이 시리즈는 정밀 온/오프 응용 분야뿐 아니라 극한의 환경, 존재/부재 및 수동 작업자 인터페이스 기능에 주로 사용됩니다.

공학적 설계는 다양한 응용 분야의 요구사항에 적합합니다. 구성된 옵션은 매우 다양한 작동 및 인터페이스 특성을 제공합니다. 마이크로 스위치 6AS 시리즈는 두 개의 대형 프리미엄 BZ/BA/BM/BE 스냅액션 스위치로 구성되어 있으며 함께 결합되어 단일 액추에이터로 작동됩니다. 현장 조정 가능한 작동점은 하나 또는 두 개 스위치에 대한 옵션이 있습니다.

 시리즈 프리미엄 대형 기본 스위치 - Honeywell


문서


BA 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
BA-1R2416-A42 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-1R3511 15A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
BA-1R357 15A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
BA-1RV111-A2 20A SPDT 직선 레버 나사 없음
BA-1RV133-A4 20A SPDT 특수 레버 나사 없음
BA-1RV543510-A2 15A SPDT 특수 레버 나사 없음
BA-1RV5435241-A2 15A SPDT 특수 레버 나사 없음
BA-1RV5435246-A2 15A SPDT 특수 레버 나사 없음
BA-1RV5435247-A2 15A SPDT 특수 레버 나사 없음
BA-2CB708-A2 15A SPDT 오버트래블 플런저 나사 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink