무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell FFS 스위치는 주로 스위치 릴레이, 접점 또는 안전 릴레이를 직접 스위칭하는 데 사용될 수 있는 조작 방지 독립형 안전 스위치로 설계되었습니다. 개별 제어장치를 제거함으로써 Honeywell은 전자 스위칭 기술을 이용해 더 작고 간결한 안전 시스템을 만들었습니다. FFS는 주로 단독으로 낮은 카테고리의 안전 시스템에 사용하기에 적합하며 두 개의 무전압 출력(2NC 또는 1NC/1NO)을 제공합니다. 높은 성능 카테고리가 요구되는 경우 안전 릴레이와 함께 사용할 수 있습니다. 작동 편의성을 위해 고정 스위치에는 FFS 안전 스위치 접점의 실제 상태를 표시하는 녹색 LED가 있습니다.
 시리즈 비접촉 안전 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
FFS 시리즈 전자 독립형 비접촉 안전 스위치 데이터시트 영어 355KB
50026830: FF 시리즈 자기 구동식 안전 인터록 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 449KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 504KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB

FFS 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
FFS-11-03 최대: 1NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 청색 ABS 수지 충전
FFS-11-10 최대: 1NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 청색 ABS 수지 충전
FFS-11-QD 최대: 1NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 브래드 해리슨 커넥터 청색 ABS 수지 충전
FFS-11-QD05 최대: 1NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 브래드 해리슨 커넥터 청색 ABS 수지 충전
FFS-20-03 최대: 2NC 안전 비접촉 스위치 청색 ABS 수지 충전
FFS-20-10 최대: 2NC 안전 비접촉 스위치 청색 ABS 수지 충전
FFS-20-QD 최대: 2NC 안전 비접촉 스위치 브래드 해리슨 커넥터 청색 ABS 수지 충전
FFS-20-QD05 최대: 2NC 안전 비접촉 스위치 브래드 해리슨 커넥터 청색 ABS 수지 충전

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink