무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SZL-VL-S 시리즈 소형 리미트 스위치는 사용 가능한 장착 공간이 제한적인 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. IP67 밀폐 정격의 이 스위치는 공간이 제한적인 분야에 장착될 수 있는 견고하고 신뢰할 만한 리미트 스위치를 필요로 하는 OEM 기계에 적합합니다. 해당 설계는 충분한 배선 공간을 통해 배선 편의성을 향상해 주며 더 빠르고 효율적인 배선 단자부 형성을 위한 케이블 글랜드가 옵션으로 제공됩니다.

SZL-VL-S 시리즈 스위치는 다이캐스트 본체 및 헤드와 열가소성 플라스틱 소재의 유리 충전 방염 덮개로 구성된 분할 하우징 설계로 제작되었습니다. 덮개는 간편한 액세스와 설치 용이성을 위해 분리 가능합니다. 모듈형 액추에이터 헤드 설계는 다양한 응용 분야의 요구를 충족하는 구성을 지원합니다. SZL-VL-S는 전 세계적으로 제공되며 세계 각지의 응용 분야를 위한 인증을 획득했습니다.

SZL-VL-S 소형 리미트 스위치


문서


SZL-VL-S 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
SZL-VL-S-A-N-M 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 12, 13 케이블 글랜드 금속 및 열가소성 플라스틱
SZL-VL-S-B-N-M 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 12, 13 케이블 글랜드 금속 및 열가소성 플라스틱
SZL-VL-S-C-N-M 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 12, 13 케이블 글랜드 금속 및 열가소성 플라스틱
SZL-VL-S-D-N-M 탑 핀 플런저 IP67; NEMA 1, 12, 13 케이블 글랜드 금속 및 열가소성 플라스틱
SZL-VL-S-E-N-M 크로스 롤러 플런저 IP67; NEMA 1, 12, 13 케이블 글랜드 금속 및 열가소성 플라스틱
SZL-VL-S-F-N-M 워블 - 플라스틱 막대가 포함된 코일 스프링 IP67; NEMA 1, 12, 13 케이블 글랜드 금속 및 열가소성 플라스틱
SZL-VL-S-G-N-M 워블 - 강철선 IP67; NEMA 1, 12, 13 케이블 글랜드 금속 및 열가소성 플라스틱
SZL-VL-S-H-N-M 탑롤러 플런저 IP67; NEMA 1, 12, 13 케이블 글랜드 금속 및 열가소성 플라스틱
SZL-VL-S-I-N-M 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 12, 13 케이블 글랜드 금속 및 열가소성 플라스틱
SZL-VL-S-J-N-M 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 12, 13 케이블 글랜드 금속 및 열가소성 플라스틱

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink