무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 소형 리미트 스위치는 각각 개별 하우징과 작동 특성을 지닌 6개의 스위치 시리즈를 특징으로 합니다. 현대 산업 OEM을 위해 설계된 소형 및 콤팩트 패키지의 크기는 공간이 제약된 분야에 적합합니다. 장착 패턴은 세계적으로 수용되는 대부분의 장착 표준을 충족합니다. 이 시리즈는 다양한 액추에이터 및 연결 스타일을 포함하여 사용자에게 다양한 옵션을 제공합니다. 설계 유연성은 저속 액션 및 스냅액션 회로 모두의 가용성을 추가적으로 향상시킵니다. 직접 구동 접점은 구동될 경우 NC 접점을 개방하도록 설계됐습니다.

소형 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 제품 가이드 영어 463KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink