무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

BF 시리즈 플라스틱 패쇄형 기본 스위치는 다양한 작동기와 이용 가능하며 장착과 배선이 용이하도록 설계됐습니다. BF 스위치는 스위치 하우징의 정반대에 있는 두 개의 장착 구멍을 통해 설치된 두 개(2)의 #6 나사를 활용하여 장착됩니다(2.312in x 1.375in 간격). BF 스위치는 커버가 장착면을 향하거나 장착면에서 떨어진 상태로 장착할 수 있도록 설계됐습니다. 레버식 액추에이터가 있는 스위치는 두 방향으로 조절 가능합니다. 액추에이터 전체는 장착 부싱 둘레를 따라 회전할 수 있고 레버의 각도 변경도 가능합니다.
 시리즈 특수 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
플라스틱 폐쇄형 스위치 BF 시리즈 카탈로그 정보 영어 341KB
PK 88270: BF 플라스틱 폐쇄형 스위치 설치 안내 영어 215KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

BF 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
BFL1-AW1 워블 - 코일 스프링 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 플라스틱
BFL1-AW2 워블 - 플라스틱 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 플라스틱
BFL1-BL1 탑 롤러 암 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 플라스틱
BFL1-BL2 저력 막대 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 플라스틱
BFL1-BL3 탑 롤러 암 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 플라스틱
BFL1-BP1 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 플라스틱
BFL1-BW1 워블 - 코일 스프링 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 플라스틱
BFL1-BW3 워블 - 플라스틱 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 플라스틱
BFL1-BW4 워블 - 스프링 와이어 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 플라스틱
BFR1-BL1 탑 롤러 암 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 플라스틱

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink