무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

슈퍼씰 마이크로 스위치 SSCE 시리즈 소형 리미트 스위치는 가장 거친 환경에서도 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다. 견고한 디자인, 내부식성 기능, 유연한 PUR 케이블 및 슈퍼씰은 폭넓은 범위의 액체에 완전히 침수된 상태에서 작동이 가능하도록 해 줍니다. 작은 크기는 비좁은 공간에서의 작동을 지원합니다. 다양한 액추에이터는 응용 분야의 유연성을 제공합니다.
 소형 리미트 스위치 - Honeywell


문서


SSCE 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
SSCEB31A1B 사이드로터리 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31A2B 사이드로터리 - 조절가능 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31B 탑 플런저 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31C 탑롤러 플런저 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31D 크로스 롤러 플런저(90° 회전 플런저) IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31E 탑 플런저 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31F 탑롤러 플런저 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
SSCEB31G 크로스 롤러 플런저(90° 회전 플런저) IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink