무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

북미용으로 마이크로 스위치 914CE 시리즈 소형 폐쇄형 스위치는 탄화플루오르 다이어프램 씰링을 포함하여 NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P 및 13뿐만 아니라 IP66, IP67 및 IP68 요구조건을 충족하는 믿을 만한 보호 기능을 제공합니다. 또한 부트씰 버전은 NEMA 12 요구조건을 충족합니다(분진, 낙하 먼지, 고체 오염물 포함 액체 매질). 케이블 또는 커넥터와 기본 스위치 단자는 에폭시 밀폐제로 밀폐되어 있어 혹한 환경에서 탁월한 내성을 제공합니다. 저온 응용 분야의 경우(-40°C, -40°F 이하), CE 시리즈 스위치에 저온 밀폐제와 윤활제가 제공될 수 있습니다.

CE 시리즈 스위치는 견고한 다용도 스위치로 여러 혹한 공장 응용 분야의 실내 환경뿐만 아니라 극한 온도의 실외 장비에도 적용될 수 있습니다. 플레인 플런저, 롤러 플런저, 사이드로터리, 다방향 와이어 등을 포함하는 폭넓은 액추에이터가 이용 가능하고, 수동 작동 방식입니다. 또한 이 스위치는 업계 표준, M12 미세-변경 4핀 커넥터와 함께 이용할 수 있습니다. 마이크로 스위치 914CE 제품은 북미, cURus 표준뿐만 아니라 유럽 CE 요구조건을 충족합니다.

 소형 리미트 스위치 - Honeywell


문서


914CE 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
914CE1-12 탑 플런저 IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 12피트 케이블 아연 다이캐스트
914CE1-12A 탑 플런저 IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 12피트 케이블 아연 다이캐스트
914CE1-15 탑 플런저 IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 15피트 케이블 아연 다이캐스트
914CE1-15A 탑 플런저 IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 15피트 케이블 아연 다이캐스트
914CE1-3 탑 플런저 IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 3피트 케이블 아연 다이캐스트
914CE1-3A 탑 플런저 IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 3피트 케이블 아연 다이캐스트
914CE1-3AK 탑 플런저 IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 3피트 케이블 아연 다이캐스트
914CE1-3G 탑 플런저 IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 3피트 케이블 아연 다이캐스트
914CE1-3K 탑 플런저 IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 3피트 케이블 아연 다이캐스트
914CE1-6 탑 플런저 IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 6피트 케이블 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink