무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

또한 마이크로 스위치 HDLS 스위치는 모두 스테인리스강 버전으로 이용 가능합니다. 석유화학 공장, 식품 가공 공장, 선상 및 부두 지역 등 부식성이 강한 환경에서 사용하도록 설계됨. 유형 316 캐스트 스테인리스강 본체는 물에서 식품 미립자가 끼는 틈을 최소화하도록 설계됐습니다. 액추에이터, 작동 헤드 및 나사도 스테인리스강 재질입니다. 모든 씰은 탄화플루오르 재질로 우수한 화학물질 저항성을 제공하며 최대 121°C[250°F]까지의 작동 온도와 가압 증기 세척을 견딥니다. 사전 리드, 에폭시 충전 버전도 이용 가능합니다.


  • 내식성 스테인리스강 비플러그인 본체, 헤드 및 회전 샤프트
  • 스테인리스강 레버
  • 탄화플루오르 씰(저온 플루오로실리콘 씰로도 이용 가능)
  • NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P 및 13
  • UL, CSA, CE, CCC
  •  스테인리스강 헤비듀티 리미트 스위치 - Honeywell
    

    문서


    HDLS 스테인리스 시리즈 제품 검색하기

    제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
    LS2A4K 사이드로터리 NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 0.75in~14NPT 도관 스테인리스강
    LS2A4KC 사이드로터리 NEMA 1, 6, 6P, 12 6피트 케이블 스테인리스강
    LS2A4KPC 사이드로터리 NEMA 1, 4, 6, 6P, 12 20피트 케이블 스테인리스강
    LS2A4KY-FP 사이드로터리 NEMA 1, 6, 6P, 12 12피트 케이블 스테인리스강
    LS2A4L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 0.75in~14NPT 도관 스테인리스강
    LS2A4LX-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 12피트 케이블 스테인리스강
    LS2C4L 탑 플런저 NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 0.75in~14NPT 도관 스테인리스강
    LS2D4K 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 0.75in~14NPT 도관 스테인리스강
    LS2D4L 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 0.75in~14NPT 도관 스테인리스강
    LS2D4LM 탑롤러 플런저 NEMA 1, 6, 6P, 12 6피트 케이블 스테인리스강