Honeywell 마이크로 스위치 리미트 스위치는 가장 까다로운 산업 응용 분야를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
Honeywell의 헤비 듀티 시리즈 스위치는 다중 장착 및 액추에이터 옵션이 있는 견고한 다이캐스트 본체(에폭시 코팅)를 제공합니다. 저온, 고온 구성 및 공장 밀폐, 사전 배선 버전도 제공됩니다. HDLS 시리즈의 모듈형 구성은 다양한 액추에이터 스타일, 작동 헤드 및 전기 회로 옵션을 지원합니다. 플러그인 버전은 수 초 만에 스위치의 교체가 가능하므로 가동률이 높은 생산 라인의 가동중단 시간을 대폭 단축시킵니다. 베이스 전원 연결기는 모든 배선 및 도관 연결을 포함하고 작동 헤드가 있는 스위칭 구성 요소는 베이스에 쉽게 조립할 수 있고 두 개의 나사로 부착됩니다.
응용 분야에는 식음료 기계류, 선박 및 부두, 가성 폐기물 처리, 발전소, 펄프 및 종이, 용접, 자동차 공작 기계, 컨베이어 등이 포함됩니다.
귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
PK 81116: HDLS 헤비듀티 리미트 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 3MB |
---|---|---|---|
PK 8119: 금도금 접점이 있는 헤비듀티 LS 리미트 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 61KB |
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
마이크로 스위치 리미트 스위치: 기차가 트랙에서만 움직이게 함 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
고형 폐기물 관리 및 폐기 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
PK 80112: 도관 개구부가 있는 제품의 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 342KB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |