무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 SZL-WL 시리즈 범용 리미트 스위치는 비용 효율적인 스위치로, 범용 컨베이어에서부터 중장비 기계류에 이르는 폭넓은 분야에 사용될 수 있습니다. 견고하고 신뢰도 높은 SZL-WL 시리즈 스위치는 특히 전 세계용으로 설계됐으며 전 세계 곳곳의 산업 분야에 서비스를 제공한 Honeywell의 방대한 경험이 뒷받침합니다.

SZL-WL 시리즈는 Honeywell의 글로벌 판매 및 서비스 리소스와 결합된 고품질 제품으로, 공장 가동중단 시간을 최소화하고 전반적인 유지관리 비용을 줄이는 것이 목표인 산업 분야에서 현명한 선택입니다.

 미니어처 및 소형 리미트 스위치 - Honeywell


문서


SZL-WL 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
SZL-WL-A 사이드로터리 - 롤러 레버 표준 IP67 PF1/2 알루미늄 다이캐스트
SZL-WL-B 사이드로터리 - 롤러 레버 조절식 IP67 PF1/2 알루미늄 다이캐스트
SZL-WL-C 사이드로터리 - 막대 조절식 IP67 PF1/2 알루미늄 다이캐스트
SZL-WL-D 포크 록 레버 - 역방향 롤러 IP67 PF1/2 알루미늄 다이캐스트
SZL-WL-E 탑롤러 플런저 IP67 PF1/2 알루미늄 다이캐스트
SZL-WL-F 탑 플런저 IP67 PF1/2 알루미늄 다이캐스트
SZL-WL-G 밀폐형 탑 롤러 플런저 IP67 PF1/2 알루미늄 다이캐스트
SZL-WL-H 사이드 롤러 플런저 IP67 PF1/2 알루미늄 다이캐스트
SZL-WL-I 볼 베어링 플런저 IP67 PF1/2 알루미늄 다이캐스트
SZL-WL-J 사이드 플런저 IP67 PF1/2 알루미늄 다이캐스트