Honeywell의 마이크로 스위치 GLA 리미트 스위치는 글로벌 EN50041 표준에 맞게 설계됐고 전 세계적 응용 분야용으로 적합합니다. 리미트 스위치의 모듈식 설계(헤드/액추에이터, 본체 및 접촉 블록)로 고객의 응용 분야를 충족하는 빠른 반응이 가능합니다. 스위치의 견고한 다이캐스트 금속 하우징은 일정 IP 또는 NEMA 엔클로저 밀폐가 필요한 실내외 분야에 이상적입니다. 상시 폐쇄 스냅액션 접점과 상시 폐쇄 저속액션 접점은 포지티브 개방입니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 GLA 시리즈 글로벌 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 8MB |
---|---|---|---|
마이크로 스위치 GLC, GLD & GLE 시리즈 소형 글로벌 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 14MB |
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 463KB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
PK 81501: GLS 글로벌 리미트 스위치(GLS-DIN) | 설치 안내 | 영어 | 8MB |
PK 80112: 도관 개구부가 있는 제품의 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 342KB |
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
마이크로 스위치 리미트 스위치: 기차가 트랙에서만 움직이게 함 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
제품 | 액추에이터 | 보호 등급 | 단자부 유형 | 하우징 재질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAA01A | 사이드로터리 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0.5in~14NPT 도관 | 아연 다이캐스트 | ||||||
GLAA01A1A | 사이드로터리 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0.5in~14NPT 도관 | 아연 다이캐스트 | ||||||
GLAA01A1B | 사이드로터리 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0.5in~14NPT 도관 | 아연 다이캐스트 | ||||||
GLAA01A2A | 사이드로터리 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0.5in~14NPT 도관 | 아연 다이캐스트 | ||||||
GLAA01A2B | 사이드로터리 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0.5in~14NPT 도관 | 아연 다이캐스트 | ||||||
GLAA01A5A | 사이드로터리 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0.5in~14NPT 도관 | 아연 다이캐스트 | ||||||
GLAA01A5B | 사이드로터리 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0.5in~14NPT 도관 | 아연 다이캐스트 | ||||||
GLAA01B | 탑 플런저 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0.5in~14NPT 도관 | 아연 다이캐스트 | ||||||
GLAA01C | 탑롤러 플런저 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0.5in~14NPT 도관 | 아연 다이캐스트 | ||||||
GLAA01D | 탑 롤러 암 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0.5in~14NPT 도관 | 아연 다이캐스트 |