Honeywell 마이크로 스위치 E6/V6 시리즈 미디엄듀티 리미트 스위치는 매우 다양한 실내 및 실외 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 아연 하우징에 정전기 방식 에폭시 코팅을 입혀 대부분의 환경에서의 제품 내구성이 향상됐습니다. E6/V6 스위치 제품군은 60년 이상의 서비스 기록으로 성능이 입증된 믿을 수 있는 스냅-스프링 메커니즘을 이용하는 Honeywell 마이크로 스위치 BZ 스위치 소자를 포함합니다. E6 시리즈 스위치는 측면 장착을 특징으로 하는 반면 V6 시리즈 스위치는 플랜지 장착식입니다.
밀폐형(부트 있는 액추에이터) E6/V6 시리즈 스위치는 액체 및/또는 입자 환경에 노출될 수 있는 응용 분야에 선호됩니다. 범용(부트씰 없는 액추에이터) E6/V6 시리즈 스위치는 액체 또는 분진 환경에 노출되지 않는 응용 분야에 이상적입니다. 이러한 리미트 스위치의 소형 크기로 인해 공간이 제한적인 장비에 설치될 수 있습니다. 대부분의 SPDT(단극 쌍투형) E6/V6 카탈로그 목록의 제품은 UL, CSA 및 CE 인증을 받았으며 DPDT(양극 쌍투형) E6/V6 카탈로그 목록의 제품은 UL 및 CSA 인증을 받았습니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 E6/V6 시리즈 미디엄듀티 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 7MB |
---|---|---|---|
PK 88173: BZE6/V6 및 BZG/H 폐쇄형 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 657KB |
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
고형 폐기물 관리 및 폐기 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
자동 주차 게이트/차단벽 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 780KB |
마이크로 스위치 DTE6/DTV6 폐쇄형 스위치 형명 체계 | 제품 형명 체계 | 영어 | 1MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |
제품 | 액추에이터 | 보호 등급 | 단자부 유형 | 하우징 재질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZE7-2RN-C | 탑 플런저 | IP65 | 20mm[0.79in] 도관 | 알루미늄 다이캐스트 | ||||||
BZE7-2RN-PG | 탑 플런저 | IP65 | PG13,5 | 알루미늄 다이캐스트 | ||||||
BZE7-2RN18-C | 워블 - 코일 스프링 | IP65 | 20mm[0.79in] 도관 | 알루미늄 다이캐스트 | ||||||
BZE7-2RN18-PG | 워블 - 코일 스프링 | IP65 | PG13,5 | 알루미늄 다이캐스트 | ||||||
BZE7-2RN2-C | 탑 롤러 암 | IP65 | 20mm[0.79in] 도관 | 알루미늄 다이캐스트 | ||||||
BZE7-2RN2-PG | 탑 롤러 암 | IP65 | PG13,5 | 알루미늄 다이캐스트 | ||||||
BZE7-2RN28-C | 탑 롤러 암 | IP65 | 20mm[0.79in] 도관 | 알루미늄 다이캐스트 | ||||||
BZE7-2RN28-PG | 탑 롤러 암 | IP65 | PG13,5 | 알루미늄 다이캐스트 | ||||||
BZE7-2RQ-C | 탑 플런저 | IP50 | 20mm[0.79in] 도관 | 알루미늄 다이캐스트 | ||||||
BZE7-2RQ-PG | 탑 플런저 | IP50 | PG13,5 | 알루미늄 다이캐스트 |