무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 마이크로 스위치 E6/V6 시리즈 미디엄듀티 리미트 스위치는 매우 다양한 실내 및 실외 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 아연 하우징에 정전기 방식 에폭시 코팅을 입혀 대부분의 환경에서의 제품 내구성이 향상됐습니다. E6/V6 스위치 제품군은 60년 이상의 서비스 기록으로 성능이 입증된 믿을 수 있는 스냅-스프링 메커니즘을 이용하는 Honeywell 마이크로 스위치 BZ 스위치 소자를 포함합니다. E6 시리즈 스위치는 측면 장착을 특징으로 하는 반면 V6 시리즈 스위치는 플랜지 장착식입니다.


밀폐형(부트 있는 액추에이터) E6/V6 시리즈 스위치는 액체 및/또는 입자 환경에 노출될 수 있는 응용 분야에 선호됩니다. 범용(부트씰 없는 액추에이터) E6/V6 시리즈 스위치는 액체 또는 분진 환경에 노출되지 않는 응용 분야에 이상적입니다. 이러한 리미트 스위치의 소형 크기로 인해 공간이 제한적인 장비에 설치될 수 있습니다. 대부분의 SPDT(단극 쌍투형) E6/V6 카탈로그 목록의 제품은 UL, CSA 및 CE 인증을 받았으며 DPDT(양극 쌍투형) E6/V6 카탈로그 목록의 제품은 UL 및 CSA 인증을 받았습니다.

 소형 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
PK 88173: BZE6/V6 및 BZG/H 폐쇄형 스위치 설치 안내 영어 657KB
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 제품 가이드 영어 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
마이크로 스위치 E6/V6 시리즈 미디엄듀티 리미트 스위치 데이터시트 영어 7MB
고형 폐기물 관리 및 폐기 응용 분야 노트 영어 2MB
자동 주차 게이트/차단벽 스위치 응용 분야 노트 영어 780KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
마이크로 스위치 DTE6/DTV6 폐쇄형 스위치 형명 체계 제품 형명 체계 영어 1MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

BZE6 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
BME6-2RN 탑 플런저 IP66; NEMA 1, 3, 4 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
BME6-2RN373 탑 플런저 IP66; NEMA 1, 3, 4 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
BME6-2RQ 탑 플런저 IP40; NEMA 1 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
BME6-2RQ171 탑 플런저 IP40; NEMA 1 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
BME6-2RQ173 탑 플런저 IP40; NEMA 1 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
BME6-2RQ273 탑 롤러 암 IP40; NEMA 1 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
BME6-2RQ81 탑 플런저 IP40; NEMA 1 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
BZE6-2AN 탑 플런저 IP66; NEMA 1, 3, 4 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
BZE6-2AQ 탑 플런저 IP40; NEMA 1 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
BZE6-2GN 탑 플런저 IP66; NEMA 1, 3, 4 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트