무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 GKL/R 시리즈 스위치는 헤비듀티 키 작동식 솔레노이드 안전 인터록 스위치로서 키 트랩 메커니즘이 적용되었습니다. 가드에 부착된 키가 트랩되면 스위치의 솔레노이드 회로에서 제어 장치로부터 위험 공정이 진정되었음을 가리키는 원격 신호를 수신하기 전까지는 스위치에서 제거할 수 없습니다. 이 설계는 기계의 관성으로 인해 즉각적인 정지가 불가능하거나 기계 주기 완료 또는 안전한 수준까지의 온도 감소 등 기계 조건으로 인해 즉각적인 정지가 현실적이지 않은 경우에 기계에 사용됩니다. 키 스위치 내부에는 독립적인 접점이 있어 키 위치 및 솔레노이드를 모니터링하며 대부분의 응용 분야 요구조건을 충족하는 다양한 접점 설정이 가능합니다. 스위치의 모든 상시 폐쇄 접점은 포지티브 개방입니다.

또한 키 스위치의 전면 덮개에는 수동 오버라이드 기능이 탑재되어 비상 액세스를 위한 키 제거가 가능합니다. 다양하게 설치할 수 있도록 스위치는 GKL 시리즈(왼쪽에 헤드) 또는 GKR 시리즈(오른쪽에 헤드)로 제공됩니다. GKL/R 시리즈 스위치는 키의 진입 위치가 이중(측면 또는 상단)으로 설계되었습니다.

 키 인터록 스위치 - Honeywell

문서


GKR/L 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
GKLE36PXA2 3NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GKLE36PXS2 3NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GKLE3PXA2 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GKLE3PXS2 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GKLG1PXA2 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 20mm 아연 다이캐스트
GKLG1PXS2 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 20mm 아연 다이캐스트
GKLG36PXA2 3NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 20mm 아연 다이캐스트
GKLG36PXS2 3NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 20mm 아연 다이캐스트
GKRE36MXA2 3NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GKRE36MXS2 3NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 1/2 NPT 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink