무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 GKM 시리즈는 Honeywell에서 가장 작은 키 작동식 스위치 제품 중 하나를 제공하는 소형 제품군입니다. GKM에는 데이지 체인 기능이 탑재되어 설치 및 가동중단 시간을 감소해 줍니다. 사전 결선된 버전은 고속 장착과 간편한 케이블 경로설정 및 기능 테스팅을 지원하여 OEM 응용 분야에서 잠재적으로 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 안전 코드 EN 60954-1에 따라 독립적으로 사용되는 구성품은 카테고리 1을 준수합니다. 구성품을 다른 안전 스위치 및 모듈과 함께 사용하면 카테고리 2, 3 또는 4을 준수하는 포괄적인 보호 시스템을 구축할 수 있습니다. 최종 사용자 응용 분야를 위한 간단한 업그레이드 보호 솔루션이 제공됩니다.
 키 인터록 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
GKM 시리즈 글로벌 소형 안전 키 인터록 스위치 데이터시트 영어 1MB
50018105: GKM/GKE 시리즈 구동 키, 이슈 1(다중 언어) 설치 지침 및 승인 문서 영어 351KB
PK XP-4042: GKM 소형 안전 인터록 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 462KB
GKM 시리즈 CE 승인 문서 설치 지침 및 승인 문서 영어 543KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 504KB
GKME 이중 연결 마이크로 스위치 안전 스위치, 이슈 2 응용 분야 노트 영어 73KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
GKM 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 25KB
GKM 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 25KB
GKM 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 57KB

GKM 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
GKMA13 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 측면 출력 케이블 플라스틱
GKMA16 2NC 직접 개방, 저속 액션 측면 출력 케이블 플라스틱
GKMA17 2NC 직접 개방, 저속 액션 측면 출력 케이블 플라스틱
GKMA19 2NC 직접 개방, 저속 액션 측면 출력 케이블 플라스틱
GKMA23 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 측면 출력 케이블 플라스틱
GKMA26 2NC 직접 개방, 저속 액션 측면 출력 케이블 플라스틱
GKMA27 2NC 직접 개방, 저속 액션 측면 출력 케이블 플라스틱
GKMA29 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 측면 출력 케이블 플라스틱
GKMA33 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 측면 출력 케이블 플라스틱
GKMA36 2NC 직접 개방, 저속 액션 측면 출력 케이블 플라스틱

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink